Contact
-

Shopping cart is loading.


Go to cart for price details

A surcharge is applied, details in cart

Choose your country or region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

ELESA® LX

BN 13570 - Stellfüsse mit Gewindebolzen, ohne Anti-Rutsch Gummieinsatz Gewindebolzen: Stahl verzinkt

  • Base: with external hexagon

Marke
Marke ELESA®
Produktlinie
Produktlinie LX
Werkstoff
Werkstoff Thermoplast mit Glasfasern verstärkt
Farbe
Farbe schwarz matt
Ausführung
Ausführung Gewindebolzen: Stahl verzinkt

All features


Product features

  • Base: with external hexagon

Features

Marke
Marke ELESA®
Produktlinie
Produktlinie LX
Werkstoff
Werkstoff Thermoplast mit Glasfasern verstärkt
Farbe
Farbe schwarz matt
Ausführung
Ausführung Gewindebolzen: Stahl verzinkt