Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

southco® Quad E5

BN 57669 - Cam latches 8 mm square, without cam, normal housing, fixed grip

  • Ce produit est constitué de différents matériaux
Autres documentations: E5

Marque
Marque southco®
Ligne de produit
Ligne de produit Quad E5
Matière
Matière Stainless steel
Type de matériel
Type de matériel (AISI 304)

Toutes les caractéristiques


Caractéristiques de produit

  • Ce produit est constitué de différents matériaux
Autres documentations: E5

Caractéristiques

Marque
Marque southco®
Ligne de produit
Ligne de produit Quad E5
Matière
Matière Stainless steel
Type de matériel
Type de matériel (AISI 304)