VERBUS TENSILOCK®
BN 190 - Hex locking nuts
Marque |
Marque
VERBUS TENSILOCK®
|
Material |
Material
Steel
|
Classe de qualité |
Classe de qualité
8
|
Surface |
Surface
black
|
Toutes les caractéristiques
Caractéristiques
Marque |
Marque
VERBUS TENSILOCK®
|
Material |
Material
Steel
|
Classe de qualité |
Classe de qualité
8
|
Surface |
Surface
black
|
Principe de fonctionnemen
1. Tightening: teeth penetrate the surface
2. Loosening: teeth shear off material
3. Surface condition after loosening
Illustration functional principle
BN 14527
VERBUS RIPP® - Ecrous hexagonaux à embase nervurée - Acier - 10 - revêtu de lamelles de zinc GEOMET® 500 A
BN 20230 - ~DIN 6923 - ~ISO 4161
Ecrous hexagonaux à embase crantée - Acier - 8 - zingué avec passivation épaisse
BN 2798
VERBUS RIPP® - Ecrous hexagonaux à embase nervurée - Acier - 10 - noir
BN 30312 - ~DIN 6923 - ~ISO 4161
Ecrous hexagonaux à embase crantée - Acier - 8 - zingué-bleu
BN 80014 - ~DIN 6923 - ~ISO 4161
Ecrous hexagonaux à embase crantée - Acier - 8 - zingué-jaune