Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

TOX Impact

BN 51066 - Ancora di attacco con foro filettato

  • Benestare Tecnico Europeo ETA Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato
  • Benestare Tecnico Europeo ETA parte 6 per uso multiplo
Informazioni di prodotto, certificazioni: www.tox.en/Information-facts

Brand
Brand TOX
Brandtype
Brandtype Impact
Material
Material INOX
Material type
Material type A4
Notes on use
Notes on use

Tutte le caratteristiche


Caratteristiche del prodotto

  • Benestare Tecnico Europeo ETA Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato
  • Benestare Tecnico Europeo ETA parte 6 per uso multiplo
Informazioni di prodotto, certificazioni: www.tox.en/Information-facts

Caratteristiche

Brand
Brand TOX
Brandtype
Brandtype Impact
Material
Material INOX
Material type
Material type A4
Notes on use
Notes on use

Illustration assembly




Adatto a questo


BN 51067

TOX Impact Tool - Percussori - Acciaio - zincato

BN 51128

TOX Brush Light - Scovolini pulizia - Nylon

BN 51129

TOX Brush - Scovolini pulizia - Acciaio - zincato

BN 51130

TOX Brush XL - Prolunghe per scovolini di pulizia - Acciaio - zincato

BN 5155

TOX Liquix Longa - Tubi di prolunga - Plastica