Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

JACOB®

BN 22120 - Reducing sealing rings for series PERFECT with Pg thread

  • Reduzier-Dichtring für kleine Kabel, zur Verwendung in PERFECT Kabelverschraubungen
  • Temperaturbereich: -20 °C ... +100 °C

Brand
Brand JACOB®
Material
Material Polychloroprene-Nitrile rubber
Material execution
Material execution CR/NBR

Alle Eigenschaften


Produktmerkmale

  • Reduzier-Dichtring für kleine Kabel, zur Verwendung in PERFECT Kabelverschraubungen
  • Temperaturbereich: -20 °C ... +100 °C

Zusätzliche Informationen

Montiert in den PERFECT Serien:
50.0xx R, 50.0xx PA/Rzzzz, 50.1xx PA/Rzzzz, 500xxMxx PARzzzz

Eigenschaften

Brand
Brand JACOB®
Material
Material Polychloroprene-Nitrile rubber
Material execution
Material execution CR/NBR

Ähnliche Produkte