Heat shrink 2:1 thin wall Dispenser box
BN 22974
- Rapporto di restringimento: 2:1
- Ritardante di fiamma secondo UL224 - MIL Spec (solo colorato e nero)
- Ottime proprietà chimiche, fisiche ed elettriche
- Temperatura di restringimento: >90 °C
- Temperatura di esercizio: -55 °C ... +135 °C
- Versatile, per una vasta gamma di applicazioni nel cablaggio, nonché come isolante e protezione
Produktlinje |
Produktlinje
BST21
|
Materiale |
Materiale
Polyolefin
|
Bemærkninger om brug |
Bemærkninger om brug
![]() |
Tutte le caratteristiche
Pris pr. box
Caratteristiche del prodotto
- Rapporto di restringimento: 2:1
- Ritardante di fiamma secondo UL224 - MIL Spec (solo colorato e nero)
- Ottime proprietà chimiche, fisiche ed elettriche
- Temperatura di restringimento: >90 °C
- Temperatura di esercizio: -55 °C ... +135 °C
- Versatile, per una vasta gamma di applicazioni nel cablaggio, nonché come isolante e protezione
Ulteriori informazioni
Certificazioni: SAE-AMS-DTL-23053/5 classe 1 (colori, escluse dimensioni 3" e 4")
SAE-AMS-DTL-23053/5 classe 2 (trasparente, escluse dimensioni 3" e 4")
UL 224 / CSA C 22.22 (esclusa versione trasparente)
SAE-AMS-DTL-23053/5 classe 2 (trasparente, escluse dimensioni 3" e 4")
UL 224 / CSA C 22.22 (esclusa versione trasparente)
Caratteristiche
Produktlinje |
Produktlinje
BST21
|
Materiale |
Materiale
Polyolefin
|
Bemærkninger om brug |
Bemærkninger om brug
![]() |
Prodotti simili
BN 22975
Guaine termorestringenti 3:1 a parete sottile Box dispenser - Poliolefina
BN 22976
Guaine termorestringenti 3:1 con interno adesivo Box dispenser - Poliolefina

BN 22966
Guaine termorestringenti 2:1 a parete sottile Barra - Poliolefina
BN 22967
Guaine termorestringenti 2:1 a parete sottile Bobina - Poliolefina