Pozi flat countersunk head machine screws form Z
BN 30505
DIN 965 A
(Estándar descatalogado)
~ISO 7046-1
~UNI 7688
~ČSN 021152
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Avellanada 90°
|
Accionamiento |
Accionamiento
Ranura en cruz Z (Pozidriv)
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero
|
Clase de calidad |
Clase de calidad
4.8
|
Superficie |
Superficie
cincado pasivado negro
|
All features
Standard
DIN 965 A (Estándar descatalogado)
~ISO 7046-1
~UNI 7688
~ČSN 021152
Additional information
Todas las longitudes con rosca ~ hasta la cabeza
Dimensionar el asiento de acuerdo con la norma correspondiente.
Dimensionar el asiento de acuerdo con la norma correspondiente.
Features
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Avellanada 90°
|
Accionamiento |
Accionamiento
Ranura en cruz Z (Pozidriv)
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero
|
Clase de calidad |
Clase de calidad
4.8
|
Superficie |
Superficie
cincado pasivado negro
|
BN 3310 - DIN 965 A - ~ISO 7046-2
Tornillos con cabeza avellanada y hueco cruciforme Pozidriv forma Z - Acero inoxidable - A4
BN 357 - DIN 963 A - ~ISO 2009
Tornillos de cabeza avellanada ranurada - Acero - 4.8 - cincado pasivado azul
BN 388 - DIN 965 A - ~ISO 7046-1
Tornillos de cabeza avellanada con hueco cruciforme Phillips forma H - Acero - 4.8 - cincado pasivado azul
BN 82213 - DIN 965 A - ~ISO 7046-2
Tornillos con cabeza avellanada y hueco cruciforme Pozidriv forma Z - Acero inoxidable - A2