Slotted flat countersunk head machine screws
BN 20244
DIN 963 A
(Norm zurückgezogen)
~ISO 2009
~UNI 6109
~ČSN 021151
Kopfform |
Kopfform
Senkkopf 90°
|
Antrieb |
Antrieb
Schlitz
|
Schaft |
Schaft
ohne Schaft
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Festigkeitsklasse |
Festigkeitsklasse
4.8
|
Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt dickschichtpassiviert
|
Alle Eigenschaften
Norm
DIN 963 A (Norm zurückgezogen)
~ISO 2009
~UNI 6109
~ČSN 021151
Zusätzliche Informationen
Alle Längen Gewinde ~ bis Kopf
Senkung nach entsprechender Norm auslegen!
Senkung nach entsprechender Norm auslegen!
Eigenschaften
Kopfform |
Kopfform
Senkkopf 90°
|
Antrieb |
Antrieb
Schlitz
|
Schaft |
Schaft
ohne Schaft
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Festigkeitsklasse |
Festigkeitsklasse
4.8
|
Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt dickschichtpassiviert
|
BN 357 - DIN 963 A - ~ISO 2009
Senkschrauben mit Schlitz - Stahl - 4.8 - verzinkt-blau
BN 359 - DIN 963 A - ~ISO 2009
Senkschrauben mit Schlitz - Stahl - 4.8 - verzinkt-gelb
BN 363 - DIN 963 A - ~ISO 2009
Senkschrauben mit Schlitz - Stahl - 8.8 - verzinkt-blau
BN 654 - DIN 963 A - ~ISO 2009
Senkschrauben mit Schlitz - INOX - A2
BN 655 - DIN 963 A - ~ISO 2009
Senkschrauben mit Schlitz - INOX - A4