Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Female push on terminals, piggyback connectors with PVC-insulation

BN 22515

  • All types with additional Cu inner sleeve
  • Flared insulating PVC and Cu inner sleeve
  • Temperature range: -20 °C ... +75 °C

Material
Material Copper
Surface
Surface tin-plated
Notes on use
Notes on use

Toutes les caractéristiques


Caractéristiques de produit

  • All types with additional Cu inner sleeve
  • Flared insulating PVC and Cu inner sleeve
  • Temperature range: -20 °C ... +75 °C

Caractéristiques

Material
Material Copper
Surface
Surface tin-plated
Notes on use
Notes on use

Produits connexes




Adapté pour


BN 20451

BM - Crimping tools for solderless terminals with insulation - Multiple Materials

BN 27729

Klauke® EK 50 ML - Pince à sertir électromécanique plage de sertissage 0,14-50 mm² - Plusieurs matériaux