Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

SPELSBERG® i-Serie

BN 22888 - Terminal block KLS 5-pole 6mm²

DIN 60715


  • Industry quality: no
  • 690 Volt AC

Brand
Brand SPELSBERG®
Brandtype
Brandtype i-Serie
Material
Material Technopolymer

Toutes les caractéristiques


Standard

DIN 60715

Caractéristiques de produit

  • Industry quality: no
  • 690 Volt AC

Informations complémentaires

VDE (DIN 60998-1/-2-1 (VDE 0613-1/-2-1))

Caractéristiques

Brand
Brand SPELSBERG®
Brandtype
Brandtype i-Serie
Material
Material Technopolymer

Produits connexes




Adapté pour


BN 22864

SPELSBERG® TK-Serie - Housings TK PS - Polystyrene - PS

BN 22865

SPELSBERG® TK-Serie - Housings TK PS, transparent - Polystyrène - PS

BN 22866

SPELSBERG® TK-Serie - Boîtiers vides TK PS plat - Polystyrène - PS

BN 22867

SPELSBERG® TK-Serie - Boîtiers vides TK PS plat, transparent - Polystyrène - PS

BN 22868

SPELSBERG® TK-Serie - Boîtiers vides TK PC - Polycarbonate renforcé de fibres de verre - PC

BN 22870

SPELSBERG® TK-Serie - Boîtiers vides TK PC, transparent - Polycarbonate renforcé de fibres de verre - PC

BN 22872

SPELSBERG® TK-Serie - Boîtiers vides TK PC plat - Polycarbonate renforcé de fibres de verre - PC