Contact
-

장바구니가로드 중입니다.


장바구니에있는 더 자세한 가격 정보

추가요금이 적용됩니다. 자세한 내용은 장바구니에 담으세요.

국가 또는 지역을 선택하십시오
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
SPELSBERG® Abox-Serie

BN 22939 - Boîte de raccordement membranes d'entrée souples et auto-étanches

  • Points de fixation externes
  • Pour installations standard en intérieur et zone extérieure protégée
  • 1000 Volts AC
  • DLG (résistance à l’ammoniac)
  • Degré de protection: IP66

Marque
Marque SPELSBERG®
Ligne de produit
Ligne de produit Abox-Serie
Matière
Matière Polypropylène
Version de matériau
Version de matériau PP
Couleur
Couleur gris clair ~RAL 7035

상세 스펙

모든 제품 가격은 최소 주문 수량(MOQ)이 기준이 됩니다. 관련하여 가격관련하여 문의사항 있으시면 저희 한국보싸드로 문의바랍니다.


제품 명칭

  • Points de fixation externes
  • Pour installations standard en intérieur et zone extérieure protégée
  • 1000 Volts AC
  • DLG (résistance à l’ammoniac)
  • Degré de protection: IP66

추가 정보

VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

스펙

Marque
Marque SPELSBERG®
Ligne de produit
Ligne de produit Abox-Serie
Matière
Matière Polypropylène
Version de matériau
Version de matériau PP
Couleur
Couleur gris clair ~RAL 7035



함께 쓰이는 제품


BN 22942 - DIN 60715

SPELSBERG® DMS-Serie - Double-membrane seals DMS with two sealing membranes, closed - Thermoplastique élastomère - TPE