Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
JACOB®

BN 22037 - Lukkeskruer med metrisk gevind

  • Lukkeskrue: messing CuZn39Pb3, forniklet

  • Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423

  • Til sikker lukning af et gevind- eller gennemgangshul, der ikke anvendes

  • Temperaturområde: -60 °C ... +200 °C

  • Kapslingsklasse: IP54


Varemærke
Varemærke JACOB®
Materiale
Materiale Messing
Overflade
Overflade forniklet

Toutes les caractéristiques


Caractéristiques de produit

  • Lukkeskrue: messing CuZn39Pb3, forniklet

  • Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423

  • Til sikker lukning af et gevind- eller gennemgangshul, der ikke anvendes

  • Temperaturområde: -60 °C ... +200 °C

  • Kapslingsklasse: IP54

Caractéristiques

Varemærke
Varemærke JACOB®
Materiale
Materiale Messing
Overflade
Overflade forniklet

Produits connexes





Adapté pour


BN 22034

JACOB® - Sekskantmøtrikker med metrisk gevind - Messing - forniklet