JACOB®
BN 22064 - Raccords coudés à 90° avec écrou de blocage avec filetage métrique intérieur et extérieur
Raccord coudé: zinc moulé sous pression, nickelé électrolytique
Ecrou de blocage: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
Utilisation dans des zones d'installation exiguës grâce à ses dimensions compactes, l'écrou de blocage permet le réglage dans toutes les positions
Plage de température: -20 °C ... +100 °C
Degré de protection: IP68 maxi, en fonction de la combinaison avec d'autres composants
| Marque |
Marque
JACOB®
|
| Matière |
Matière
Zinc moulé sous pression
|
| Surface |
Surface
nickelé
|
Toutes les caractéristiques
Caractéristiques de produit
Raccord coudé: zinc moulé sous pression, nickelé électrolytique
Ecrou de blocage: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
Utilisation dans des zones d'installation exiguës grâce à ses dimensions compactes, l'écrou de blocage permet le réglage dans toutes les positions
Plage de température: -20 °C ... +100 °C
Degré de protection: IP68 maxi, en fonction de la combinaison avec d'autres composants
Caractéristiques
| Marque |
Marque
JACOB®
|
| Matière |
Matière
Zinc moulé sous pression
|
| Surface |
Surface
nickelé
|