JACOB® - Passe-câbles avec filetage métrique avec trou

BN 22095
Overlay

1

/2

JACOB® - Passe-câbles avec filetage métrique avec trou

BN 22095
Marque
JACOB®
Matière
Polyéthylène
Version de matériau
PE-LLD
Couleur
gris clair RAL 7035
Exécution
avec trou

Description

Caractéristiques de produit

  • Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423

  • Utilisation dans des zones d'installation sans exigences particulières

  • Plage de température: -30 °C ... +90 °C

  • Degré de protection: IP54, dans le cas d'un montage exécuté correctement

Variantes

CAD