Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region
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
JACOB®

BN 22096 - Passe-câbles avec filetage métrique fermé

  • Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423

  • Einsatz in Installationsbereichen ohne besondere Anforderungen

  • Temperaturbereich: -30 °C ... +90 °C

  • Schutzart: IP54, bei fachgerechter Montage


Marke
Marke JACOB®
Werkstoff
Werkstoff Polyethylen
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung PE-LLD
Farbe
Farbe lichtgrau RAL 7035
Ausführung
Ausführung geschlossen

Alle Eigenschaften

Art.-Nr. 140MGG; 150MGG: Bauform abweichend, Kopfdesign mit Sechskant


Produktmerkmale

  • Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423

  • Einsatz in Installationsbereichen ohne besondere Anforderungen

  • Temperaturbereich: -30 °C ... +90 °C

  • Schutzart: IP54, bei fachgerechter Montage

Eigenschaften

Marke
Marke JACOB®
Werkstoff
Werkstoff Polyethylen
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung PE-LLD
Farbe
Farbe lichtgrau RAL 7035
Ausführung
Ausführung geschlossen

Ähnliche Produkte





Hierfür geeignet


BN 22101

JACOB® - Sechskantmuttern mit metrischem Gewinde - Polyamid - PA 6

BN 22102

JACOB® - Sechskantmuttern mit metrischem Gewinde, aus selbstverlöschendem Polyamid - Polyamid - PA 6