Contact
-

Shopping cart is loading.


Go to cart for price details

A surcharge is applied, details in cart

Choose your country or region
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
Gaines thermorétractables 4:1 avec adhésif intérieur Rouleau

BN 22973

  • Rapport de rétreint: 4:1

  • L'adhésif intérieur protège des influences de l'environnement

  • Flexible

  • Bonne adhérence sur l'acier, le plastique et bien d'autres matériaux encore

  • Très bonnes propriétés chimiques, physiques et électriques

  • Température de rétraction: >100 °C

  • Températures de service: -55 °C ... +110 °C

  • Gaine thermorétractable résistante aux flammes avec revêtement adhésif. L'adhésif thermofusible garantit une isolation efficace, résistant à l'humidité. En raison du taux de rétraction élevé, la gaine est idéale pour envelopper des objets présentant de très grandes différences de diamètre.


Ligne de produit
Ligne de produit BSA41
Matière
Matière Polyoléfine

All features

All prices are based on the minimum order quantity. If you have any questions or special requirement, please contact Bossard.

Prix par rouleau


Product features

  • Rapport de rétreint: 4:1

  • L'adhésif intérieur protège des influences de l'environnement

  • Flexible

  • Bonne adhérence sur l'acier, le plastique et bien d'autres matériaux encore

  • Très bonnes propriétés chimiques, physiques et électriques

  • Température de rétraction: >100 °C

  • Températures de service: -55 °C ... +110 °C

  • Gaine thermorétractable résistante aux flammes avec revêtement adhésif. L'adhésif thermofusible garantit une isolation efficace, résistant à l'humidité. En raison du taux de rétraction élevé, la gaine est idéale pour envelopper des objets présentant de très grandes différences de diamètre.

Additional information

Pièces prédécoupées sur demande.

Test: SAE-AMS-DTL-23053 / 4, classe 3 (excepté couleur transparente et grandeur 52/13)

Features

Ligne de produit
Ligne de produit BSA41
Matière
Matière Polyoléfine

Similar products