Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Mindestbestellwert € 100. Differenz-Aufschlag fällig.

Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region
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
Vis à l'épreuve de l'effraction à six lobes internes et téton

BN 33021

~ISO 7380-1

~DIN 34805-1


  • Résistance à la traction min. 600 N/mm2

  • Limite d'élasticité 0,2% min. 450 N/mm2


Forme de tête
Forme de tête Lentille (Button Head)
Entraînement
Entraînement Six lobes internes
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A2

Alle Eigenschaften


Norm

~ISO 7380-1 ~DIN 34805-1

Produktmerkmale

  • Résistance à la traction min. 600 N/mm2

  • Limite d'élasticité 0,2% min. 450 N/mm2

Eigenschaften

Forme de tête
Forme de tête Lentille (Button Head)
Entraînement
Entraînement Six lobes internes
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A2




Hierfür geeignet


BN 33062

Embouts de tournevis 1/4" avec trou pour vis à l'épreuve de l'effraction à six lobes internes (Torx®), exécution courte - Acier - trempé - clair