Vis autotaraudeuses forme A, à tête hexagonale, métriques
BN 1221
DIN 7513 A
~ČSN 021226-9
Forme de tête |
Forme de tête
Hexagonale
|
Entraînement |
Entraînement
Hexagonale
|
Filetage |
Filetage
entièrement filetée
|
Matière |
Matière
Acier
|
Version de matériau |
Version de matériau
cémenté trempé
|
Surface |
Surface
zingué-bleu
|
Dureté |
Dureté
450 HV
|
All features
Standard
Features
Forme de tête |
Forme de tête
Hexagonale
|
Entraînement |
Entraînement
Hexagonale
|
Filetage |
Filetage
entièrement filetée
|
Matière |
Matière
Acier
|
Version de matériau |
Version de matériau
cémenté trempé
|
Surface |
Surface
zingué-bleu
|
Dureté |
Dureté
450 HV
|
Indication de montage
1. Percer, mouler sous pression ou estamper l'avant-trou (trou traversant)
2. La vis taraude son contre-filetage dans l'avant-trou existant
3. La vis est fixée correctement. La profondeur de l'avant-trou doit être adaptée (copeaux)
4. Après le desserrage de la vis autotaraudeuse, le taraudage intérieur est clairement visible
Illustration indication de montage
Avertissements
ISO 4042
Eléments d'assemblage trempés et revenus ≥ 360 HV ainsi que les éléments d'assemblage cémentés, trempés et revenus avec revêtements galvaniques: risque de fragilisation par l'hydrogène!
D’autres remarques sur les risques résiduels sont mentionnées sur notre page web Remarques sur: Indications d'utilisation
BN 1013 - DIN 7513 B
Vis autotaraudeuses forme B, à tête cylindrique à fente, métriques - Acier - cémenté trempé - zingué-bleu
BN 1017
Vis autotaraudeuses à tête cylindrique type 2 avec filetage métrique et fente - Acier - cémenté trempé - zingué-bleu
BN 1023
Phillips pan head thread cutting screws form H, with metric thread type 2 - Steel - case-hardened - zinc plated blue