Vis à tête fraisée bombée avec empreinte cruciforme Pozidriv forme Z
BN 14068
DIN 966 A
(Norme abrogée)
~ISO 7047
~UNI 7689
~ČSN 021156
| Forme de tête | 
            Forme de tête
            Fraisée bombée
 | 
| Entraînement | 
            Entraînement
            Empreinte cruciforme Z (Pozidriv)
 | 
| Filetage | 
            Filetage
            entièrement filetée
 | 
| Matière | 
            Matière
            Acier
 | 
| Classe de qualité | 
            Classe de qualité
            4.8
 | 
| Surface | 
            Surface
            zingué-bleu
 | 
All features
Standard
Additional information
Toutes les longueurs avec filetage ~ sous tête
Features
| Forme de tête | 
            Forme de tête
            Fraisée bombée
 | 
| Entraînement | 
            Entraînement
            Empreinte cruciforme Z (Pozidriv)
 | 
| Filetage | 
            Filetage
            entièrement filetée
 | 
| Matière | 
            Matière
            Acier
 | 
| Classe de qualité | 
            Classe de qualité
            4.8
 | 
| Surface | 
            Surface
            zingué-bleu
 | 
BN 3312 - DIN 966 A - ~ISO 7047
Vis à tête fraisée bombée avec empreinte cruciforme Pozidriv forme Z - INOX - A4
BN 392 - DIN 966 A - ~ISO 7047
Vis à tête fraisée bombée avec empreinte cruciforme Phillips forme H - Acier - 4.8 - zingué-bleu
BN 78 - DIN 966 A - ~ISO 7047
Vis à tête fraisée bombée avec empreinte cruciforme Phillips forme H - INOX - A2
BN 83496 - DIN 966 A - ~ISO 7047
Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz Pozidriv Form Z - Stainless steel - A2