Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region
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
Rondelles sans chanfrein, série large, pour vis classe résistance jusqu'à 8.8

BN 20735

ISO 7093-1

~DIN 9021

~UNI 6593

~ČSN 021726



Werkstoff
Werkstoff Stahl
Oberfläche
Oberfläche Zinklamellen beschichtet GEOMET® 500 A
Härte
Härte 200 HV

Alle Eigenschaften


Norm

ISO 7093-1 ~DIN 9021 ~UNI 6593 ~ČSN 021726

Eigenschaften

Werkstoff
Werkstoff Stahl
Oberfläche
Oberfläche Zinklamellen beschichtet GEOMET® 500 A
Härte
Härte 200 HV