Viti autoperforanti a testa bombata con cava esalobata
BN 33070
DIN 7504 N
(Norma ritirata)
~ISO 15481
~UNI 8118
Forma della testa |
Forma della testa
Bottone
|
Impronta |
Impronta
Cava esalobata
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Composizione del materiale |
Composizione del materiale
cementato
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
Durezza |
Durezza
560 HV
|
Toutes les caractéristiques
1) Punta perforante stampata
Standard
Caractéristiques
Forma della testa |
Forma della testa
Bottone
|
Impronta |
Impronta
Cava esalobata
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Composizione del materiale |
Composizione del materiale
cementato
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
Durezza |
Durezza
560 HV
|
Illustrazione istruzioni per il montaggio
Warnhinweis
ISO 4042
Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno!
Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze
BN 11904 - ~DIN 7504 N
ecosyn® drill N1 - Vis autoperceuses à tête cylindrique bombée à huit pans creux - Acier - cémenté trempé - zingué-bleu
BN 14727 - ~DIN 7504 N
ecosyn® MRX NPH - Vis autoperceuses à tête cylindrique bombée avec empreinte cruciforme Pozidriv forme Z - INOX
BN 1880 - ~DIN 7504 K - ~ISO 15480
ecosyn® drill K - Vis autoperceuses à tête hexagonale - Acier - cémenté trempé - zingué-bleu