Contacto
-

El carrito de compras se está cargando.


Pedido mínimo € 200. Se aplica recargo por diferencia.

Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región
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
Viti a testa svasata piana per pannelli di masonite con cava esalobata, parzialmente filettate e nervature sottotesta

BN 20699


Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Avellanada 90°
Accionamiento
Accionamiento Accionamiento hexalobular interior
Rosca
Rosca parcialmente roscados
Material
Material Acero
Tratamiento del material
Tratamiento del material cementado templado
Superficie
Superficie cincado pasivado azul con lubricante

Todas las características


Características

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Avellanada 90°
Accionamiento
Accionamiento Accionamiento hexalobular interior
Rosca
Rosca parcialmente roscados
Material
Material Acero
Tratamiento del material
Tratamiento del material cementado templado
Superficie
Superficie cincado pasivado azul con lubricante

Advertencias

ISO 4042

Elementos de unión con dureza ≥ 360 HV con recubrimientos electrolíticos: Riesgo de fragilización por hidrógeno.

En nuestra página web «Indicaciones de utilización» puede encontrar más información sobre los peligros residuales.