Ensat® 302
BN 20749 - Assortimento inserti filettati automaschianti con intaglio maschiante, per metalli leggeri, termoplastici e duroplastici
| Forma della testa |
Forma della testa
Senza testa
|
| Marke |
Marke
Ensat®
|
| Produktlinie |
Produktlinie
302
|
| Materiale |
Materiale
Acciaio
|
| Composizione del materiale |
Composizione del materiale
cementato
|
| Superficie |
Superficie
zincato con passivazione ad elevato spessore
|
Al produktinformation
Prezzo per confezione
Produktinformation
| Forma della testa |
Forma della testa
Senza testa
|
| Marke |
Marke
Ensat®
|
| Produktlinie |
Produktlinie
302
|
| Materiale |
Materiale
Acciaio
|
| Composizione del materiale |
Composizione del materiale
cementato
|
| Superficie |
Superficie
zincato con passivazione ad elevato spessore
|
Contenuto della fornitura
Quantità / Misura
50 / M2,5
50 / M3
50 / M3,5
50 / M4
40 / M5
25 / M6a
20 / M6
12 / M8
8 / M10
5 / M12
3 / M14
2 / M16
Avvertenze
ISO 4042
Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno!
Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze
Kan anvendes med
BN 1181
Ensat® 610 - Manuelle Einbauwerkzeuge für Gewindeeinsätze selbstschneidend - Stahl
BN 1182
Ensat® 620 - Montagewerkzeuge für Elektro- und Pneumatikschrauber für Gewindeeinsätze selbstschneidend - Stahl