Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region
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
Fascette con dispositivo di ancoraggio a pressione

BN 20354

  • Resistenza raggi UV: scarsa
  • Temperatura di esercizio: -40 °C ... +85 °C
  • Infiammabilità: difficile da infiammare secondo UL94V-2

Materiale
Materiale Poliammide
Composizione del materiale
Composizione del materiale PA 6.6
Colore
Colore naturale

Všechny funkce

R: resistenza min. alla trazione in N





Vhodné pro toto


BN 20467

Panduit® GTS-E - Installafascette per fascette - Materiali multipli

BN 22847

ABB ERG50 - Tirafascette manuale con estremità anteriore regolabile a 360° - Materiali multipli

BN 20313

Installafascette per fascette - Materiali multipli