Viti autofilettanti a testa svasata con calotta con intaglio e punta conica forma C
BN 991
DIN 7973 C
(Norma ritirata)
~ISO 1483
~UNI 6953 AB
~ČSN 021238
| Forma della testa |
Forma della testa
Svasata con calotta
|
| Impronta |
Impronta
Intaglio
|
| Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
| Materiale |
Materiale
Acciaio
|
| Composizione del materiale |
Composizione del materiale
cementato
|
| Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
| Durezza |
Durezza
450 HV
|
All features
Standard
Features
| Forma della testa |
Forma della testa
Svasata con calotta
|
| Impronta |
Impronta
Intaglio
|
| Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
| Materiale |
Materiale
Acciaio
|
| Composizione del materiale |
Composizione del materiale
cementato
|
| Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
| Durezza |
Durezza
450 HV
|
Avvertenze
ISO 4042
Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno!
Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze
BN 14067 - DIN 7983 C - ~ISO 7051
Viti autofilettanti a testa svasata con calotta con impronta a croce Pozidriv forma Z e punta conica forma C - Steel - case-hardened - zinc plated blue
BN 996 - DIN 7983 C - ~ISO 7051
Phillips oval countersunk head tapping screws form H, with cone end type C - Steel - case-hardened - zinc plated blue