Contact
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione
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
KEENSERTS® KNHM

BN 53533 - Inserti filettati con perni di arresto serie pesante, con filettatura passante

  • Inserti filettati: INOX 1.4305 / perni di arresto: AISI 302

Marca
Marca KEENSERTS®
Linea di prodotti
Linea di prodotti KNHM
Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale 1.4305

Tutte le caratteristiche


Caratteristiche del prodotto

  • Inserti filettati: INOX 1.4305 / perni di arresto: AISI 302

Ulteriori informazioni

Forza di estrazione [N]: superficie di taglio della flangia [mm2] x resistenza alla trazione del pezzo in lavorazione [N/mm2]

Caratteristiche

Marca
Marca KEENSERTS®
Linea di prodotti
Linea di prodotti KNHM
Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale 1.4305

Istruzioni per il montaggio

1. Foratura con trapano standard (diametro del nucleo modificato secondo la tabella d2)

2. Svasatura con svasatore conico (80°-100°, tabella d4)

3. Maschiatura con rubinetto standard (tabella d3)

4. Avvitamento/fissaggio: pneumatico o manuale

Illustrazione istruzioni per il montaggio




Adatto a questo


BN 31909

KEENSERTS® PT - Power Tool oleopneumatico senza kit mandrino per KEENSERTS® inserti filettati - Materiali multipli

BN 31873

KEENSERTS® PTC - Power Tool oleopneumatico senza kit mandrino con cassetta degli attrezzi per KEENSERTS® inserti filettati - Materiali multipli

BN 38042

KEENSERTS® KRTM 01 - Utensile di installazione manuale per inserti filettati con perni di arresto serie miniatura e leggera KNCM / KNM / KNML - Acciaio

BN 2085

KEENSERTS® KNT 01 - Attrezzi per montaggio manuale per inserti filettati con perni di arresto serie leggera KNM / KNML - Acciaio