AVDEL® 74200
BN 55421 - Attrezzo di montaggio idropneumatico senza accessori
- Campo d'impiego: alluminio, acciaio M3-M12 / INOX M3-M10
- Controllo di corsa
- Peso: 2,2 kg
- Lunghezza: ~250 mm, Altezza: ~280 mm
- Lunghezza della corsa: max. 7 mm
- Forza di trazione (a 5 bar): 19,1 kN
- Pressione operativa: 5-7 bar
Marca |
Marca
AVDEL®
|
Linea di prodotti |
Linea di prodotti
74200
|
Materiale |
Materiale
Materiali multipli
|
Note sull'uso |
Note sull'uso
|
Alle Eigenschaften
Prezzo netto cadauno
Produktmerkmale
- Campo d'impiego: alluminio, acciaio M3-M12 / INOX M3-M10
- Controllo di corsa
- Peso: 2,2 kg
- Lunghezza: ~250 mm, Altezza: ~280 mm
- Lunghezza della corsa: max. 7 mm
- Forza di trazione (a 5 bar): 19,1 kN
- Pressione operativa: 5-7 bar
Zusätzliche Informationen
Eigenschaften
Marca |
Marca
AVDEL®
|
Linea di prodotti |
Linea di prodotti
74200
|
Materiale |
Materiale
Materiali multipli
|
Note sull'uso |
Note sull'uso
|
Contenuto della fornitura
Senza valigetta e senza attrezzatura
Hierfür geeignet
BN 6428
AVDEL® - Ausrüstung komplett TUBTARA® / FASTEKS FILKO® / Eurosert® zu hydro-pneumatischen Setzapparaten - Stahl
BN 6430
AVDEL® - Gewindedorn zu Setzwerkzeugen - Stahl
BN 6431
AVDEL® 742 / XTN20 - Reduktionsbuchse zu hydro-pneumatischem Setzapparat - Stahl
BN 6432
AVDEL® 742 / XTN20 - Mitnehmerdorn zu hydro-pneumatischem Setzapparat - Stahl
BN 6433
AVDEL® 742 / XTN20 - Mundstücke zu hydro-pneumatischem Setzapparat - Stahl
BN 6434
AVDEL® 742 / XTN20 - Feststellring zu Mundstück - Stahl