Contact
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region
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
POP® PNT310X

Nyhed

BN 25336 - Rivettatrice manuale per rivetti tubolari filettati e perni autoaggancianti ciechi

  • Campo d'impiego: M4-M10, perni autoaggancianti ciechi M5-M8
  • Peso: 1,7 kg
  • Lunghezza: 540 mm
  • Dotato di meccanismo di regolazione della corsa per garantire che ogni dado e bullone dei rivetti ciechi sia regolato con la stessa forza di serraggio
  • Il mandrino a sgancio rapido consente un'installazione rapida ed efficiente

Marca
Marca POP®
Linea di prodotti
Linea di prodotti PNT310X
Materiale
Materiale Materiali multipli

Al produktinformation


Produktbeskrivelse

  • Campo d'impiego: M4-M10, perni autoaggancianti ciechi M5-M8
  • Peso: 1,7 kg
  • Lunghezza: 540 mm
  • Dotato di meccanismo di regolazione della corsa per garantire che ogni dado e bullone dei rivetti ciechi sia regolato con la stessa forza di serraggio
  • Il mandrino a sgancio rapido consente un'installazione rapida ed efficiente

Produktinformation

Marca
Marca POP®
Linea di prodotti
Linea di prodotti PNT310X
Materiale
Materiale Materiali multipli

Contenuto della fornitura

Attrezzatura per: rivetti tubolari filettati M5-M10, perni autoaggancianti ciechi M5-M8
L'attrezzatura per rivetti tubolari filettati M4 può essere ordinata separatamente.​




Kan anvendes med


BN 25342

POP® - Bussole d'appoggio per rivetti tubolari filettati e perni autoaggancianti ciechi - Acciaio

BN 25343

POP® - Mandrino per rivetti tubolari filettati - Acciaio

BN 25344

POP® - Gevindmuffe til blindnittebolte - Stål