Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region
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
FASTEKS® FTI-SC 37/38

BN 55727 - Inserti filettati automaschianti con serbatoio trucioli, per metalli leggeri, termoplastici e duroplastici

  • Für alle Anwendungen geeignet, die ein spanfreies Innengewinde erfordern (z.B. für Elektronikbaugruppen)

  • Das Spanreservoir gewährleistet ein durchgängig sauberes Innengewinde

  • Für Materialien mit höherer Zugfestigkeit geeignet


Kopfform
Kopfform Senza testa
Marke
Marke FASTEKS®
Produktlinie
Produktlinie FTI-SC 37/38
Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale 1.4305

Alle Eigenschaften

Tolleranze: la filettatura interna ed esterna corrispondono alla tolleranza ISO 2 (6H), dimensioni restanti ISO 2768-m.


Produktmerkmale

  • Für alle Anwendungen geeignet, die ein spanfreies Innengewinde erfordern (z.B. für Elektronikbaugruppen)

  • Das Spanreservoir gewährleistet ein durchgängig sauberes Innengewinde

  • Für Materialien mit höherer Zugfestigkeit geeignet

Zusätzliche Informationen

Aufnahmelochbemassungen: Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Masse Richtwerte darstellen und je nach Werkstoff des Formteils variieren können. Abgestimmt auf Ihre Anwendungsparameter sind vor Serienanfertigung Versuche angezeigt.

Eigenschaften

Kopfform
Kopfform Senza testa
Marke
Marke FASTEKS®
Produktlinie
Produktlinie FTI-SC 37/38
Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale 1.4305