Viti a testa esagonale parzialmente filettate
BN 20236
DIN 931
(Norma ritirata)
ISO 4014
~UNI 5737
~ČSN 021101
| Forma della testa | 
            Forma della testa
            Esagonale
 | 
| Impronta | 
            Impronta
            Esagonale
 | 
| Filettatura | 
            Filettatura
            parzialmente filettate
 | 
| Materiale | 
            Materiale
            Acciaio
 | 
| Classe di resistenza | 
            Classe di resistenza
            8.8
 | 
| Superficie | 
            Superficie
            zincato con passivazione ad elevato spessore
 | 
Tutte le caratteristiche
M10; M12: apertura in chiave secondo norma ISO fornibile a richiesta
Standard
Ulteriori informazioni
Caratteristiche
| Forma della testa | 
            Forma della testa
            Esagonale
 | 
| Impronta | 
            Impronta
            Esagonale
 | 
| Filettatura | 
            Filettatura
            parzialmente filettate
 | 
| Materiale | 
            Materiale
            Acciaio
 | 
| Classe di resistenza | 
            Classe di resistenza
            8.8
 | 
| Superficie | 
            Superficie
            zincato con passivazione ad elevato spessore
 | 
Istruzioni per il montaggio
BN 20543 - DIN 931 - ISO 4014
Viti a testa esagonale parzialmente filettate - Acciaio - 8.8 - zincato bianco con CresaCoat® C 313 Silver
BN 20544 - DIN 931 - ISO 4014
Viti a testa esagonale parzialmente filettate - Acciaio - 8.8 - zincato bianco con CresaCoat® C 307 Black
BN 21201 - DIN 931 - ISO 4014
Viti a testa esagonale parzialmente filettate - Acciaio - 8.8 - rivestito in lamelle di zinco ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
BN 57 - DIN 931 - ISO 4014
Viti a testa esagonale parzialmente filettate - Acciaio - 8.8 - zincato bianco