Viti a testa cilindrica bombata con cava esalobata, interamente filettate
BN 20005
ISO 14583
Forma della testa |
Forma della testa
Bottone
|
Impronta |
Impronta
Cava esalobata
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
08.8 / 8.8 (È determinante la marcatura sulla testa)
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
All features
Standard
Additional information
Features
Forma della testa |
Forma della testa
Bottone
|
Impronta |
Impronta
Cava esalobata
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
08.8 / 8.8 (È determinante la marcatura sulla testa)
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
BN 20228 - ~ISO 14583
Viti a testa cilindrica bombata con cava esalobata ed intaglio non passante, interamente filettate - Acciaio - 08.8 / 8.8 (È determinante la marcatura sulla testa) - zincato con passivazione ad elevato spessore
BN 6404 - ~ISO 7380-1 - ~DIN 34805-1
Hexalobular (6 Lobe) socket button head screws fully threaded - Steel - 08.8 / 8.8 (The head marking is determining) - zinc plated blue
BN 84405 - ~ISO 14583
Hexalobular (6 Lobe) socket pan head screws with uncontinuous slot fully threaded - Steel - 08.8 / 8.8 (The head marking is determining) - zinc plated yellow