Choose your country or region
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
Tappi conici con esagono incassato e filettatura gas

BN 41

DIN 906

~ČSN 021913



Impronta
Impronta Esagono incassato
Materiale
Materiale Acciaio
Superficie
Superficie zincato bianco

All features

1) Conicità 1:16


Standard

DIN 906 ~ČSN 021913

Features

Impronta
Impronta Esagono incassato
Materiale
Materiale Acciaio
Superficie
Superficie zincato bianco

Istruzioni per il montaggio

I tappi conici DIN 906 possono essere utilizzati per chiudere fori filettati cilindrici. La tenuta non può essere garantita, in quanto variabile in funzione del fluido, della pressione, della temperatura e dell'accoppiamento dei materiali.
Perciò suggeriamo di utilizzare un prodotto sigillante appropriato al vostro impiego.


Warnings

I tappi conici DIN 906 non devono essere utilizzati in caso di condutture per gas od acqua potabile.