Contact
-

Laddar varukorg.


Gå till varukorgen för prisuppgifter

En minsta orderradsavgift tillkommer, se detaljer i varukorgen.

Välj land eller region
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
Guaine termorestringenti 3:1 con interno adesivo Barra

BN 22970

  • Rapporto di restringimento: 3:1
  • L’adesivo interno protegge dall’azione degli agenti atmosferici
  • Altamente flessibile
  • Buon grado di adesione sull'acciaio, sulla plastica e su molti altri materiali
  • Ottime proprietà chimiche, fisiche ed elettriche
  • Temperatura di restringimento: >100 °C
  • Temperatura di esercizio: -55 °C ... +110 °C
  • Guaina termoretraibile autoestinguente, rivestita con adesivo. L'adesivo termoplastico garantisce un’impermeabilizzazione efficace e resistente. Grazie all'elevato grado di restringimento, la guaina è ideale per incapsulare oggetti che presentano diametri molto diversi fra loro.

Linea di prodotti
Linea di prodotti BSA31
Materiale
Materiale Poliolefina

Alla funktioner

Prezzo per barra


Produktbeskrivning

  • Rapporto di restringimento: 3:1
  • L’adesivo interno protegge dall’azione degli agenti atmosferici
  • Altamente flessibile
  • Buon grado di adesione sull'acciaio, sulla plastica e su molti altri materiali
  • Ottime proprietà chimiche, fisiche ed elettriche
  • Temperatura di restringimento: >100 °C
  • Temperatura di esercizio: -55 °C ... +110 °C
  • Guaina termoretraibile autoestinguente, rivestita con adesivo. L'adesivo termoplastico garantisce un’impermeabilizzazione efficace e resistente. Grazie all'elevato grado di restringimento, la guaina è ideale per incapsulare oggetti che presentano diametri molto diversi fra loro.

Mer information

Certificazioni: SAE-AMS-DTL-23053 / 4, classe 3 (esclusa versione trasparente)

Funktioner

Linea di prodotti
Linea di prodotti BSA31
Materiale
Materiale Poliolefina

Liknande artiklar