Dadi esagonali autofrenanti forma bassa con anello in poliammide
BN 161
DIN 985
(Norma ritirata)
~UNI 7474
| Materiale |
Materiale
Acciaio
|
| Classe di resistenza |
Classe di resistenza
6
|
| Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
Alle Eigenschaften
M2; M2,5; M3,5: non inclusi nella norma DIN 985, M10; M12; M14; M22: apertura in chiave secondo norma ISO fornibile a richiesta
Norm
Eigenschaften
| Materiale |
Materiale
Acciaio
|
| Classe di resistenza |
Classe di resistenza
6
|
| Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
BN 164 - DIN 982 - ~ISO 7040
Sicherungsmuttern hohe Form mit Polyamideinlage. - Stahl - 8 - verzinkt-blau
BN 20227 - DIN 985
Sicherungsmuttern niedrige Form mit Polyamideinlage - Stahl - 6 - verzinkt dickschichtpassiviert
BN 41161 - DIN 985
Sicherungsmuttern niedrige Form mit Polyamideinlage - Stahl - 8 - verzinkt-blau
BN 6866 - DIN 985
Sicherungsmuttern niedrige Form mit Polyamideinlage - Stahl - 10 - verzinkt-blau
BN 80035 - DIN 985
Sicherungsmuttern niedrige Form mit Polyamideinlage - Stahl - 6 - verzinkt-gelb