Dadi esagonali autofrenanti forma bassa con anello in poliammide
BN 33024
DIN 985
(Norma ritirata)
~UNI 7474
| Materiale |
Materiale
INOX
|
| Tipo di materiale |
Tipo di materiale
A2
|
| Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
Wszystkie cechy
M10; M12; M14; M22: apertura in chiave secondo norma ISO fornibile a richiesta
Standard
Informacje dodatkowe
Dadi esagonali in acciaio INOX con zincatura elettrolitica. Il rivestimento superficiale riduce il rischio di saldatura a freddo / grippaggio durante il serraggio. Aspetto: blu metallico iridescente. La resistenza alla corrosione deve essere valutata in funzione di tutti i i componenti del collegamento. Temperatura d'esercizio: fino a 70 °C
Cechy
| Materiale |
Materiale
INOX
|
| Tipo di materiale |
Tipo di materiale
A2
|
| Superficie |
Superficie
zincato bianco
|