Viti senza testa con cava esalobata ed estremità a coppa
BN 4737
DIN 34827 CP
~ISO 4029
| Impronta |
Impronta
Cava esalobata
|
| Materiale |
Materiale
Acciaio
|
| Superficie |
Superficie
rivestito in lamelle di zinco ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
|
| Durezza |
Durezza
45 H
|
Wszystkie cechy
Standard
Cechy
| Impronta |
Impronta
Cava esalobata
|
| Materiale |
Materiale
Acciaio
|
| Superficie |
Superficie
rivestito in lamelle di zinco ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
|
| Durezza |
Durezza
45 H
|
Istruzioni per il montaggio
Il sistema di designazione secondo la norma ISO 10683 definisce la protezione anticorrosione attesa e l’intervallo del coefficiente di attrito. Ulteriori specifiche prestazionali del marchio di rivestimento utilizzato non sono specificate. Un ulteriore rivestimento del filetto può limitare la possibilità di installare a mano viti con rivestimento a scaglie di zinco < M5.
Avvertenze
Le viti senza testa non sono adatte a sopportare sollecitazioni a trazione.
BN 13270 - DIN 34827 FL - ~ISO 4026
Viti senza testa con cava esalobata ed estremità piana smussata - Acciaio - rivestito in lamelle di zinco ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
BN 1427 - ISO 4029 - DIN 916
Viti senza testa con esagono incassato ed estremità a coppa - Acciaio - rivestito in lamelle di zinco ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
BN 27 - ISO 4029 - DIN 916
Viti senza testa con esagono incassato ed estremità a coppa - Acciaio - nero