Viti senza testa con esagono incassato ed estremità a coppa
BN 1427
ISO 4029
DIN 916
~UNI 5929
| Impronta |
Impronta
Esagono incassato
|
| Materiale |
Materiale
Acciaio
|
| Superficie |
Superficie
rivestito in lamelle di zinco ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
|
| Durezza |
Durezza
45 H
|
Todas las características
Norma
Características
| Impronta |
Impronta
Esagono incassato
|
| Materiale |
Materiale
Acciaio
|
| Superficie |
Superficie
rivestito in lamelle di zinco ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
|
| Durezza |
Durezza
45 H
|
Istruzioni per il montaggio
Il sistema di designazione secondo la norma ISO 10683 definisce la protezione anticorrosione attesa e l’intervallo del coefficiente di attrito. Ulteriori specifiche prestazionali del marchio di rivestimento utilizzato non sono specificate. Un ulteriore rivestimento del filetto può limitare la possibilità di installare a mano viti con rivestimento a scaglie di zinco < M5.
Avvertenze
Le viti senza testa non sono adatte a sopportare sollecitazioni a trazione.
BN 1424 - ISO 4026 - DIN 913
Tornillos sin cabeza con hueco hexagonal extremo biselado - Acero - láminas de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
BN 27 - ISO 4029 - DIN 916
Tornillos sin cabeza con hueco hexagonal extremo biselado hueco - Acero - negro
BN 4737 - DIN 34827 CP - ~ISO 4029
Tornillos sin cabeza con hueco hexalobular extremo biselado hueco - Acero - láminas de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)