Contact
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione
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
Spine elastiche a spirale esecuzione normale

BN 874

ISO 8750

DIN 7343

~UNI 6875


  • Elevata elasticità radiale
  • Ammissibili maggiori scostamenti sulle tolleranze di foratura
  • I pezzi non s'incastrano tra loro grazie alla forma chiusa
  • Ideale per il montaggio in automatico (due estremità coniche)

Materiale
Materiale Acciaio
Composizione del materiale
Composizione del materiale temprato
Superficie
Superficie nero
Durezza
Durezza 420-545 HV

Tutte le caratteristiche


Standard

ISO 8750 DIN 7343 ~UNI 6875

Caratteristiche del prodotto

  • Elevata elasticità radiale
  • Ammissibili maggiori scostamenti sulle tolleranze di foratura
  • I pezzi non s'incastrano tra loro grazie alla forma chiusa
  • Ideale per il montaggio in automatico (due estremità coniche)

Caratteristiche

Materiale
Materiale Acciaio
Composizione del materiale
Composizione del materiale temprato
Superficie
Superficie nero
Durezza
Durezza 420-545 HV

Principio di funzionamento

1. Elasticità radiale illustrata in maniera schematica
2. Spina prima del montaggio
3. Spina inserita
4. Spina disinserita
5. Giunto cardanico per chiavi a tubo
6. Spina elastica a spirale

Illustrazione principio di funzionamento

Istruzioni per il montaggio

Foro di alloggiamento: diametro nominale ≤ Ø 1,2 toll. H10 / > Ø 1,2 toll. H12