Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione
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
FASTEKS® FTI-SC 37/38

BN 55725 - Inserti filettati automaschianti con serbatoio trucioli, per metalli leggeri, termoplastici e duroplastici

  • Adatto per tutte le applicazioni che richiedono una filettatura interna senza trucioli (ad es. per assemblaggi elettronici)
  • Il serbatoio trucioli assicura una filettatura interna costantemente pulita
  • Adatto per materiali con una maggiore resistenza alla trazione

Forma della testa
Forma della testa Senza testa
Marca
Marca FASTEKS®
Linea di prodotti
Linea di prodotti FTI-SC 37/38
Materiale
Materiale Acciaio
Composizione del materiale
Composizione del materiale cementato
Superficie
Superficie zincato bianco

Tutte le caratteristiche

Tolleranze: la filettatura interna ed esterna corrispondono alla tolleranza ISO 2 (6H), dimensioni restanti ISO 2768-m.


Caratteristiche del prodotto

  • Adatto per tutte le applicazioni che richiedono una filettatura interna senza trucioli (ad es. per assemblaggi elettronici)
  • Il serbatoio trucioli assicura una filettatura interna costantemente pulita
  • Adatto per materiali con una maggiore resistenza alla trazione

Ulteriori informazioni

Progettazione del foro di posizionamento: Si prega di notare che le dimensioni fornite sono indicative e possono variare a seconda del materiale dei pezzi stampati. Si consiglia di effettuare dei test prima di iniziare la produzione in serie.

Caratteristiche

Forma della testa
Forma della testa Senza testa
Marca
Marca FASTEKS®
Linea di prodotti
Linea di prodotti FTI-SC 37/38
Materiale
Materiale Acciaio
Composizione del materiale
Composizione del materiale cementato
Superficie
Superficie zincato bianco