Choose your country or region
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
KEENSERTS® KNCML

BN 38069 - Wkładki gwintowe z klinami blokującymi miniaturowe, z samohamowne gwintem

  • Self-locking feature of the internal thread with dry-film lubricant coating MoS2-anti-friction-coating
  • Threaded inserts: INOX 1.4305 / locking kees: AISI 302

Marka
Marka KEENSERTS®
Marka
Marka KNCML
Materiał
Materiał Stal nierdzewna
Rodzaj materiału
Rodzaj materiału 1.4305
Oberfläche
Oberfläche MoS2-anti-friction-coating

All features

L1 = maks. długość do końca blokady gwintu


Product features

  • Self-locking feature of the internal thread with dry-film lubricant coating MoS2-anti-friction-coating
  • Threaded inserts: INOX 1.4305 / locking kees: AISI 302

Additional information

Pull-out force [N]: shear engagement [mm2] x ultimate shear strength of parent material [N/mm2]

Features

Marka
Marka KEENSERTS®
Marka
Marka KNCML
Materiał
Materiał Stal nierdzewna
Rodzaj materiału
Rodzaj materiału 1.4305
Oberfläche
Oberfläche MoS2-anti-friction-coating

Informacje montażowe

1. Wiercenie standardowym wiertłem (zmodyfikowana średnica rdzenia zgodnie z tabelą d2)
2. Pogłębianie za pomocą pogłębiacza stożkowego (80°-100°, tabela d4)
3. Gwintowanie za pomocą standardowego gwintownika (tabela d3)
4. Wkręcanie/zabezpieczanie: pneumatycznie lub ręcznie

Illustration assembly




Suitable for this


BN 38042

KEENSERTS® KRTM 01 - Hand installation tools for inserts with locking kees miniatur and light duty KNCM / KNCML / KNM / KNML - Steel