Contact
-

Shopping cart is loading.


Go to cart for price details

A surcharge is applied, details in cart
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
Šestihranné redukce do prostředí s nebezpečím výbuchu z metrického závitu na metrický závit

BN 22309

  • Filetage extérieur: métrique, selon EN 60423
  • Filetage intérieur: métrique, selon EN 60423
  • Pour la réduction d'un trou taraudé ou traversant vers une dimension de filetage inférieure
  • Groupe (zone): II 2 G (1,2) / II 2 D (21, 22)
  • Marquage: Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
  • Plage de température: -55 °C ... +70 °C
  • Degré de protection: IP66, dépendant de la combinaison avec d'autres composants

Matière
Matière Polyamide
Version de matériau
Version de matériau PA 6
Couleur
Couleur noir foncé RAL 9005
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

All features


Product features

  • Filetage extérieur: métrique, selon EN 60423
  • Filetage intérieur: métrique, selon EN 60423
  • Pour la réduction d'un trou taraudé ou traversant vers une dimension de filetage inférieure
  • Groupe (zone): II 2 G (1,2) / II 2 D (21, 22)
  • Marquage: Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
  • Plage de température: -55 °C ... +70 °C
  • Degré de protection: IP66, dépendant de la combinaison avec d'autres composants

Additional information

Norme d’essai: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017 / EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1 / EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013
Certificat de conformité CE: PTB 14 ATEX 1015 X
Certificat IECEx: IECEx PTB 14.0027X

Features

Matière
Matière Polyamide
Version de matériau
Version de matériau PA 6
Couleur
Couleur noir foncé RAL 9005
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation



Suitable for this


BN 22101

JACOB® - Ecrous hexagonaux avec filetage métrique - Polyamide - PA 6

BN 22102

JACOB® - Hex nuts with metric thread through self-extinguishing polyamide - Polyamide - PA 6

BN 22134

JACOB® - Box spanner - Steel