Šrouby do plechu se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv typ Z a se špičkou typ C
BN 80591
DIN 7982 C
(Standard trukket tilbage)
~ISO 7050
~UNI 6955 AB
~ČSN 021237
Hovedform |
Hovedform
Undersænket 80°
|
Kærv |
Kærv
Krydskærv Z (Pozidriv)
|
Gevind |
Gevind
fuldt gevind
|
Materiale |
Materiale
Rustfrit stål
|
Materialetype |
Materialetype
A2
|
All features
Standard
DIN 7982 C (Standard trukket tilbage)
~ISO 7050
~UNI 6955 AB
~ČSN 021237
Additional information
Undersænkning efter gældende standard!
Features
Hovedform |
Hovedform
Undersænket 80°
|
Kærv |
Kærv
Krydskærv Z (Pozidriv)
|
Gevind |
Gevind
fuldt gevind
|
Materiale |
Materiale
Rustfrit stål
|
Materialetype |
Materialetype
A2
|
BN 11798 - DIN 7982 C - ~ISO 7050
Undersænkhoved pladeskruer med krydskærv Pozidriv form Z og spids form C - Rustfrit stål - A4
BN 693 - DIN 7972 C - ~ISO 1482
Slotted flat countersunk head tapping screws with cone end type C - Stainless steel - A2
BN 696 - DIN 7982 C - ~ISO 7050
Phillips flat countersunk head tapping screws form H, with cone end type C - Stainless steel - A2