Šrouby se šestihrannou hlavou s částečným závitem
BN 20587
DIN 931
(Norma stažena)
ISO 4014
~UNI 5737
~ČSN 021101
- Zugfestigkeit 490 N/mm2
- 0,2% Dehngrenze 420 N/mm2
Kopfform |
Kopfform
Šestihrannou
|
Antrieb |
Antrieb
Šestihrannou
|
Schaft |
Schaft
částečným závitem
|
Werkstoff |
Werkstoff
Hliník
|
Werkstofftyp |
Werkstofftyp
P60
|
Festigkeitsklasse |
Festigkeitsklasse
~6
|
Oberfläche |
Oberfläche
eloxovaný
|
Alle Eigenschaften
M10; M12; M14: s rozměrem klíče dle ISO na poptání
Norm
DIN 931 (Norma stažena)
ISO 4014
~UNI 5737
~ČSN 021101
Produktmerkmale
- Zugfestigkeit 490 N/mm2
- 0,2% Dehngrenze 420 N/mm2
Eigenschaften
Kopfform |
Kopfform
Šestihrannou
|
Antrieb |
Antrieb
Šestihrannou
|
Schaft |
Schaft
částečným závitem
|
Werkstoff |
Werkstoff
Hliník
|
Werkstofftyp |
Werkstofftyp
P60
|
Festigkeitsklasse |
Festigkeitsklasse
~6
|
Oberfläche |
Oberfläche
eloxovaný
|