Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region
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
Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem s plným závitem

BN 2103

ISO 10642

~DIN 7991

~UNI 5933



Hovedform
Hovedform Undersænket 90°
Kærv
Kærv Indvendig sekskant
Gevind
Gevind fuldt gevind
Materiale
Materiale Stål
Styrkeklasse
Styrkeklasse 010.9 / 10.9 (Hovedmærkning er bestemmende)
Overflade
Overflade zinkflage belægninger ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)

Al produktinformation


Standard

ISO 10642 ~DIN 7991 ~UNI 5933

Mere information

Skruer efter den foreliggende specifikation har grundet hovedgeometrien en reduceret belastbarhed efter ISO 898-1.

Brug af ISO skruer med undersænket hoved kræver korrekt undersænkning, ellers vil hoved ikke ligge plant med underlag.

Produktinformation

Hovedform
Hovedform Undersænket 90°
Kærv
Kærv Indvendig sekskant
Gevind
Gevind fuldt gevind
Materiale
Materiale Stål
Styrkeklasse
Styrkeklasse 010.9 / 10.9 (Hovedmærkning er bestemmende)
Overflade
Overflade zinkflage belægninger ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)

Montagehenvisning

Betegnelsessystemet ifølge ISO 10683 definerer den forventede korrosionsbeskyttelse og friktionskoefficientens område. Yderligere ydeevnespecifikationer for den anvendte belægningstype er ikke angivet. Ekstra gevindbelægning kan begrænse muligheden for at montere zinkflagebelagte skruer < M5 i hånden.


Advarsler