Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem s plným závitem
BN 4719
DIN 7991
(Norma stažena)
~ISO 10642
~UNI 5933
| Tvar hlavy |
Tvar hlavy
Zápustná 90°
|
| Tvar pro utahování |
Tvar pro utahování
Vnitřní šestihran
|
| Závitem |
Závitem
plným závitem
|
| Materiál |
Materiál
Nerezová ocel
|
| Typ materiálu |
Typ materiálu
A4
|
Alle Eigenschaften
M2; M2,5: není v DIN 7991 obsaženo
Norm
DIN 7991 (Norma stažena)
~ISO 10642
~UNI 5933
Zusätzliche Informationen
Die allgemeine Umstellung in der Praxis von DIN 7991 auf ISO 10642 bedingt die Überprüfung der Einbausituation!
Eigenschaften
| Tvar hlavy |
Tvar hlavy
Zápustná 90°
|
| Tvar pro utahování |
Tvar pro utahování
Vnitřní šestihran
|
| Závitem |
Závitem
plným závitem
|
| Materiál |
Materiál
Nerezová ocel
|
| Typ materiálu |
Typ materiálu
A4
|