Šrouby se zápustnou hlavou s drážkou
BN 654
DIN 963 A
(Norma ritirata)
~ISO 2009
~UNI 6109
~ČSN 021151
Forma della testa |
Forma della testa
Svasata piana
|
Impronta |
Impronta
Intaglio
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
INOX
|
Tipo di materiale |
Tipo di materiale
A2
|
Tutte le caratteristiche
Standard
Ulteriori informazioni
Realizzare la sede per testa svasata secondo la norma di riferimento!
Caratteristiche
Forma della testa |
Forma della testa
Svasata piana
|
Impronta |
Impronta
Intaglio
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
INOX
|
Tipo di materiale |
Tipo di materiale
A2
|
BN 3310 - DIN 965 A - ~ISO 7046-2
Viti a testa svasata piana con impronta a croce Pozidriv forma Z - INOX - A4
BN 3803 - ISO 14581
Viti a testa svasata piana con cava esalobata, interamente filettate - INOX - A2
BN 655 - DIN 963 A - ~ISO 2009
Viti a testa svasata piana con intaglio - INOX - A4
BN 661 - DIN 965 A - ~ISO 7046-2
Viti a testa svasata piana con impronta a croce Phillips forma H - INOX - A2
BN 82213 - DIN 965 A - ~ISO 7046-2
Viti a testa svasata piana con impronta a croce Pozidriv forma Z - INOX - A2