KOENIG EXPANDER® EXTOOL-B-010
BN 55900 - Akumulátorový osazovacínástroj bez výbavy, pro těsnicí zátky
Force de traction: max. 24 kN
Course de travail: 30 mm
Poids: 2,0 kg (avec batterie)
Bruit de fonctionnement: 78,8 dB
Tension nominale: 20 V
Capacité: Li-Ion 2.0 Ah
| Marque |
Marque
KOENIG EXPANDER®
|
| Ligne de produit |
Ligne de produit
EXTOOL-B-010
|
| Matière |
Matière
Vícenásobné materiály
|
All features
Netto cena za kus
Product features
Force de traction: max. 24 kN
Course de travail: 30 mm
Poids: 2,0 kg (avec batterie)
Bruit de fonctionnement: 78,8 dB
Tension nominale: 20 V
Capacité: Li-Ion 2.0 Ah
Additional information
L'ExTool-B-010 offre les mêmes performances efficaces et haute performance que nos modèles ExTool hydropneumatiques, mais dans une solution alimentée par batterie. Une batterie lithium-ion rechargeable fournit une alimentation fiable, élimine le besoin d'un tuyau pneumatique et permet une installation mobile et flexible de toute la gamme de bouchons KOENIG EXPANDER SK et LK. L'unité offre la même force de traction maximale que les autres modèles ExTool, peut être facilement intégrée dans les lignes de production existantes et s'adapte à une large gamme d'environnements.
Features
| Marque |
Marque
KOENIG EXPANDER®
|
| Ligne de produit |
Ligne de produit
EXTOOL-B-010
|
| Matière |
Matière
Vícenásobné materiály
|
Lieferumfang
2x akumulátor Li-Ion 20 V / 2.0 AH nabíječka
Suitable for this
BN 26235
KOENIG EXPANDER® SK 550 - Sealing plugs - Case hardening steel - blued
BN 26500
KOENIG EXPANDER® SKC 550 - Sealing plugs - Case hardening steel - blued
BN 26486
KOENIG EXPANDER® SK 552 - Sealing plugs with mandrel 30 mm longer than standard - Case hardening steel - blued
BN 26229
KOENIG EXPANDER® HK - Sealing plugs - Case hardening steel - soft annealed - blued
BN 26201
KOENIG EXPANDER® LK 600 - Sealing plugs - Stainless steel
BN 26202
KOENIG EXPANDER® LK 950 - Sealing plugs - Case hardening steel - soft annealed - blued
BN 26199
KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Nosepiece for sealing plugs type HK - Steel
BN 26208
KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Nosepiece for sealing plugs type SK, LK - Steel
BN 26197
KOENIG EXPANDER® SK - Spacer for sealing plugs serie SK 552 with mandrel 30 mm longer than standard - Steel - case-hardened