DEWALT® DCF403-2XR-QW
BN 53355 - Akku-Nietwerkzeug in T STAK™-Kitbox, komplett ausgerüstet
For standard rivet- Ø: 2,4-4,8
Peso: 1,6 kg (sólo remachadora)
Longitud de trazzo: 25 mm
Motor: 18 V, sin escobillas
Fuerza de tracción: máx. 10 kN
Remaches por minuto: 43
Número de remaches por carga de batería: hasta 800 (Ø4,8) con una batería de 2,0 Ah
Remaches recomendados: Remaches ciegos POP® y AVDEL
Enchufe europeo
Maximice la productividad en el lugar de trabajo con el cambio de boquilla sin herramientas y el almacenamiento integrado de boquillas
Fácil de usar con instalación rápida de batería deslizante, luz LED para una clara visibilidad de la aplicación, empuñadura ergonómica de agarre suave. Un colector de vástago de remache integrado asegura que los vástagos sueltos se almacenan durante el funcionamiento de la herramienta.
Las baterías DeWalt 18V XR® son compatibles con más de 250 herramientas del mercado
Esta remachadora eléctrica con batería mejora la movilidad y portabilidad del operario, permitiéndole desplazarse fácilmente por las aplicaciones sin las limitaciones y peligros de una línea de aire comprimido.
Información de la aprobacion del producto, instrucciones de uso/ficha de datos de seguridad, instrucciones de uso: www.stanleyengineeredfastening.com
| Marke |
Marke
DEWALT®
|
| Produktlinie |
Produktlinie
DCF403-2XR-QW
|
| Werkstoff |
Werkstoff
Mehrere Materialien
|
| UN-Nummer |
UN-Nummer
|
| Anwendungshinweise |
Anwendungshinweise
|
Todas las características
Nettopreis pro Stück
Características del producto
For standard rivet- Ø: 2,4-4,8
Peso: 1,6 kg (sólo remachadora)
Longitud de trazzo: 25 mm
Motor: 18 V, sin escobillas
Fuerza de tracción: máx. 10 kN
Remaches por minuto: 43
Número de remaches por carga de batería: hasta 800 (Ø4,8) con una batería de 2,0 Ah
Remaches recomendados: Remaches ciegos POP® y AVDEL
Enchufe europeo
Maximice la productividad en el lugar de trabajo con el cambio de boquilla sin herramientas y el almacenamiento integrado de boquillas
Fácil de usar con instalación rápida de batería deslizante, luz LED para una clara visibilidad de la aplicación, empuñadura ergonómica de agarre suave. Un colector de vástago de remache integrado asegura que los vástagos sueltos se almacenan durante el funcionamiento de la herramienta.
Las baterías DeWalt 18V XR® son compatibles con más de 250 herramientas del mercado
Esta remachadora eléctrica con batería mejora la movilidad y portabilidad del operario, permitiéndole desplazarse fácilmente por las aplicaciones sin las limitaciones y peligros de una línea de aire comprimido.
Información de la aprobacion del producto, instrucciones de uso/ficha de datos de seguridad, instrucciones de uso: www.stanleyengineeredfastening.com
Características
| Marke |
Marke
DEWALT®
|
| Produktlinie |
Produktlinie
DCF403-2XR-QW
|
| Werkstoff |
Werkstoff
Mehrere Materialien
|
| UN-Nummer |
UN-Nummer
|
| Anwendungshinweise |
Anwendungshinweise
|
Lieferumfang
Akku-Nietwerkzeug DCF403
2 Akkus DeWalt 18V XR 2,0 Ah
1 Laderät XR 2,0 Ah DeWalt
1 T STAK™-Kitbox
je 1 Mundstück: ø2,4/ø3,2/ø4/ø4,8
Warnhinweis
Richtige Handhabung, Transport und der Umgang mit batteriegetriebenen Produkten setzt die Kenntnisse der geltenden Gesetze voraus.
Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise
Unbedingt Vorsichtsmassnahmen und Warnungen auf der Verpackung oder den Hinweisen in der Betriebsanleitung / Sicherheitsdatenblatt beachten.
Transporte erfolgen in der Regel nach ADR 3.3 gemäss den Bedingungen der Sondervorschrift 188. Der Lieferschein spezifiziert die Handhabung.
UN-Nummer
UN-3481 Lithium-Ionen-Batterien in Ausrüstungen oder Lithium-Ionen-Batterien mit Ausrüstungen verpackt (einschliesslich Lithium-Ionen-Polymer-Batterien)
Adecuado para
BN 53359
Mordazas, en tres partes para remachadoras - Clamping jaws three-piece for rivet tools - Steel
BN 53867
DEWALT® 18V XR - Batería de reemplazo Li-Ion - Múltiples materiales
BN 53360
DEWALT® - Boquillas para remachadoras - Acero