Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedrigem Kopf und Schlüsselführung, ohne / mit Schaft
BN 20737
DIN 6912
Forme de tête |
Forme de tête
Cylindrique basse
|
Entraînement |
Entraînement
Six pans creux
|
Filetage |
Filetage
entièrement / partiellement filetée
|
Matière |
Matière
Acier
|
Classe de qualité |
Classe de qualité
08.8 / 8.8 (Le marquage de la tête est déterminant)
|
Surface |
Surface
zingué-bleu
|
All features
b: l'exécution partiellement filetée ne peut pas être constamment garantie
Standard
DIN 6912
Additional information
Les vis selon la spécification présente ont du fait de la géométrie de la tête des capacités de charge réduites selon ISO 898-1.
Features
Forme de tête |
Forme de tête
Cylindrique basse
|
Entraînement |
Entraînement
Six pans creux
|
Filetage |
Filetage
entièrement / partiellement filetée
|
Matière |
Matière
Acier
|
Classe de qualité |
Classe de qualité
08.8 / 8.8 (Le marquage de la tête est déterminant)
|
Surface |
Surface
zingué-bleu
|
Suitable for this
BN 1171 - DIN 6911
Clés mâles hexagonales coudées avec téton - Acier - trempé - noirci