Linsensenk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz Phillips Form H und Spitze Form C

BN 996

DIN 7983 C

(Norm zurückgezogen)

~ISO 7051

~UNI 6956 AB

~ČSN 021239



Kopfform
Kopfform Linsensenk
Antrieb
Antrieb Kreuzschlitz H (Phillips)
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung einsatzgehärtet
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau
Härte
Härte 450 HV

Alle Eigenschaften


Norm

DIN 7983 C (Norm zurückgezogen) ~ISO 7051 ~UNI 6956 AB ~ČSN 021239

Eigenschaften

Kopfform
Kopfform Linsensenk
Antrieb
Antrieb Kreuzschlitz H (Phillips)
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung einsatzgehärtet
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau
Härte
Härte 450 HV

Warnhinweis

ISO 4042
Vergütete Verbindungselemente ≥ 360 HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr!
Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise